text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionálóasztal
Kivitel 1
hosszú kivitel
Kivitel 2
helyzetkijelzővel
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
75
H=Magasság
28
L=Hossz
235
B1
60
B2
38
D
26
D1
23
D2
M6x1
D3
12
D4
M6
D5
6
F1 N
300
F2 N
300
F3 N
300
H1
25
H2
28,5
H3
27
H4
15,5
H5
7
L1
180
L2
75
L3
60
L4
15
L5
11
L6
23
Löket S
73
Mx Nm
18
My Nm
18
Mz Nm
18
UNSPSC Code
31171519
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Csapágybak és szán, alumínium ötvözet, eloxált. Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült. Orsó, nemesacél, hengerelt menet. Siklócsapágy-vezető, karbantartást nem igényel.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
A megvezető sugárirányú játéka kevesebb mint 0,02 mm. Tengelyirányú játék nincs. Az orsó önzáró, kiegészítésként rögzíthető.
További információk
A csaknem holtjátékmentes vezetőknek és a teljesen holtjátékmentes orsóknak köszönhetően az átállításhoz nincs szükség az orsók meglazítására és megszorítására.
Digitális helyzetkijelző 0,1 mm-es kijelzési pontossággal, a számértékek jobbra forgatva növekednek. A helyzetkijelző kijelzési értéke a kapcsológyűrű elforgatásával szerszám nélkül állíthatók be. A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető. 25-ös méret esetén 3 állás (felső, jobb oldali és bal oldali) lehetséges.
A pozicionáló asztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak