text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Cross table
Version 1
short version
Version 2
with position indicator
Form
B
Main material
aluminium
B=Width
46
H=Height
18
L=Length
134,5
B1
36
B2
21
D
26
D1
23
D2
M6x1
D3
8
D4
M4
D5
4
F1 N
200
F2 N
200
F3 N
X = 39 (50)
H1
14
H2
27
H3
23
H4
14
L1
80
L2
46
L3
75
L4
20
L5
2
Mx Nm
1,9
My Nm
0,9
Mz Nm
1,9
Travel S
14
UNSPSC Code
31171519
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Csapágybak és szán, alumínium ötvözet, eloxált.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Megvezetés siklócsapágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
A megvezető radiális játéka kisebb mint 0,02 mm. Axiálisan játékmentes. Az orsó önzáró, opcionálisan rögzíthető.
További információk
A csaknem holtjátékmentes vezetőknek és a teljesen holtjátékmentes orsóknak köszönhetően az átállításhoz nincs szükség az orsók meglazítására és megszorítására.
Digitális helyzetkijelző 0,1 mm-es kijelzési pontossággal, a számértékek jobbra forgatva növekednek. A helyzetkijelző kijelzési értéke a kapcsológyűrű elforgatásával szerszám nélkül állíthatók be. A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
A keresztasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható pozicionáló asztalokkal, emelőasztalokkal és további tartozékokkal.
Rajzi hivatkozás
A helyzetkijelző beszerelési helyzete:
a) felül (szabványos)
b) jobbra
c) alul
d) balra
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak