Keresztasztal rövid kivitel alumínium 21133-312
- Keresztasztalok egyszerű felépítéséhez
- Nincs tengelyirányú játék
- 0,01 kijelzési pontossággal és nagy LCD kijelzővel
- Önzáró orsó
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
Mennyiségi egység
627,59 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztasztal
Kivitel 1
rövid kivitel
Kivitel 2
elektronikus helyzetkijelzővel
Alak
C
Alaptest
anyaga
alumínium
B=Szélesség
75
H=Magasság
23,5
L=Hossz
192
B1
60
B2
38
D
26
D1
23
D2
M6x1
D3
12
D4
M6
D5
6
F1
N
300
F2
N
300
F3
N
X = 58 (100)
H1
20
H2
29
H3
27
H4
15,5
L1
133
L2
75
L3
180
L4
30
L5
2
Löket
S
25
Mx
Nm
5,5
My
Nm
3
Mz
Nm
5,5
UN-sz.
UN 3091
UNSPSC Code
31171519
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csapágybak és szán, alumínium ötvözet, eloxált.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Megvezetés siklócsapágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Megvezetés siklócsapágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
A megvezető radiális játéka kisebb mint 0,02 mm. Axiálisan játékmentes. Az orsó önzáró, opcionálisan rögzíthető.
További információk
A csaknem holtjátékmentes vezetőknek és a teljesen holtjátékmentes orsóknak köszönhetően az átállításhoz nincs szükség az orsó kioldására és rögzítésére.
Elektronikus helyzetkijelző 0,01 mm-es kijelzési pontossággal és nagy LCD-kijelzővel. Reset-, láncméret- és eltolási beállítások a billentyűzettel végezhetők.
Az elem élettartama kb. 2 év. Az elem gyorsan és egyszerűen cserélhető.
A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
A keresztasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható pozicionáló asztalokkal, emelőasztalokkal és további tartozékokkal.
Elektronikus helyzetkijelző 0,01 mm-es kijelzési pontossággal és nagy LCD-kijelzővel. Reset-, láncméret- és eltolási beállítások a billentyűzettel végezhetők.
Az elem élettartama kb. 2 év. Az elem gyorsan és egyszerűen cserélhető.
A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
A keresztasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható pozicionáló asztalokkal, emelőasztalokkal és további tartozékokkal.
Rajzi hivatkozás
A helyzetkijelző beszerelési helyzete:
a) felül (szabványos)
b) jobbra
c) alul
d) balra
a) felül (szabványos)
b) jobbra
c) alul
d) balra
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.