{"product":{"productId":"agid.20754","price":514.52,"name":"Keresztasztalok, rövid, elektronikus helyzetkijelzővel, A-alak"},"currency":"EUR"}
- Keresztasztalok egyszerű felépítéséhez
- Nincs tengelyirányú játék
- 0,01 kijelzési pontossággal és nagy LCD kijelzővel
- Önzáró orsó
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
Leírás
Anyag
Csapágybak és szán, alumínium ötvözet, eloxált.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Megvezetés siklócsapágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Megvezetés siklócsapágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
A megvezető radiális játéka kisebb mint 0,02 mm. Axiálisan játékmentes. Az orsó önzáró, opcionálisan rögzíthető.
További információk
A csaknem holtjátékmentes vezetőknek és a teljesen holtjátékmentes orsóknak köszönhetően az átállításhoz nincs szükség az orsó kioldására és rögzítésére.
Elektronikus helyzetkijelző 0,01 mm-es kijelzési pontossággal és nagy LCD-kijelzővel. Reset-, láncméret- és eltolási beállítások a billentyűzettel végezhetők.
Az elem élettartama kb. 2 év. Az elem gyorsan és egyszerűen cserélhető.
A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
A keresztasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható pozicionáló asztalokkal, emelőasztalokkal és további tartozékokkal.
Elektronikus helyzetkijelző 0,01 mm-es kijelzési pontossággal és nagy LCD-kijelzővel. Reset-, láncméret- és eltolási beállítások a billentyűzettel végezhetők.
Az elem élettartama kb. 2 év. Az elem gyorsan és egyszerűen cserélhető.
A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
A keresztasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható pozicionáló asztalokkal, emelőasztalokkal és további tartozékokkal.
Rajzi hivatkozás
A helyzetkijelző beszerelési helyzete:
a) felül (szabványos)
b) jobbra
c) alul
d) balra
a) felül (szabványos)
b) jobbra
c) alul
d) balra
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.