Keresztasztal hosszú kivitel alumínium 21134-208
- Keresztasztalok egyszerű felépítéséhez
- Az átállításhoz nincs szükség az orsó oldására és szorítására
- Nincs tengelyirányú játék
- Önzáró orsó
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
Mennyiségi egység
272,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztasztal
Kivitel 1
hosszú kivitel
Alak
B
Alaptest
anyaga
alumínium
B=Szélesség
46
H=Magasság
18
L=Hossz
148,5
B1
36
B2
21
D
26
D1
23
D2
M6x1
D3
8
D4
M4
D5
4
F1
N
200
F2
N
200
F3
N
200
H1
14
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
L1
120
L2
46
L3
75
L4
12
L5
2
L7
6
L8
108
Löket
S
48
Mx
Nm
3,6
My
Nm
3,6
Mz
Nm
3,6
UNSPSC Code
31171519
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csapágybak és szán, alumínium ötvözet, eloxált.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Siklócsapágy-vezető, karbantartást nem igényel.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Siklócsapágy-vezető, karbantartást nem igényel.
Kivitel
A megvezető radiális játéka kisebb mint 0,02 mm. Axiálisan játékmentes. Az orsó önzáró, opcionálisan rögzíthető.
További információk
A csaknem holtjátékmentes vezetőknek és a teljesen holtjátékmentes orsóknak köszönhetően az átállításhoz nincs szükség az orsók meglazítására és megszorítására.
A skálabeosztás 5, ill. 10 osztásvonal, 1 osztás 0,1 mm állítási útnak felel meg.
A keresztasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható pozicionálóasztalokkal, emelőasztalokkal és további tartozékokkal.
A skálabeosztás 5, ill. 10 osztásvonal, 1 osztás 0,1 mm állítási útnak felel meg.
A keresztasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható pozicionálóasztalokkal, emelőasztalokkal és további tartozékokkal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.