text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztasztal
Kivitel 1
hosszú kivitel
Alak
A
Alaptest anyaga
alumínium
B=Szélesség
75
H=Magasság
23,5
L=Hossz
209
B1
60
B2
38
D
26
D1
23
D2
M6x1
D3
12
D4
M6
D5
6
F1 N
300
F2 N
300
F3 N
300
H1
20
H2
29
H3
27
H4
15,5
H5
7
L1
180
L2
75
L3
120
L4
15
L5
2
L7
7,5
L8
165
Löket S
73
Mx Nm
18
My Nm
18
Mz Nm
18
UNSPSC Code
31171519
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Csapágybak és szán, alumínium ötvözet, eloxált.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Siklócsapágy-vezető, karbantartást nem igényel.
Kivitel
A megvezető radiális játéka kisebb mint 0,02 mm. Axiálisan játékmentes. Az orsó önzáró, opcionálisan rögzíthető.
További információk
A csaknem holtjátékmentes vezetőknek és a teljesen holtjátékmentes orsóknak köszönhetően az átállításhoz nincs szükség az orsók meglazítására és megszorítására.
A skálabeosztás 5, ill. 10 osztásvonal, 1 osztás 0,1 mm állítási útnak felel meg.
A keresztasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható pozicionálóasztalokkal, emelőasztalokkal és további tartozékokkal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak