Keresztasztal hosszú kivitel alumínium 21136-212
- Keresztasztalok egyszerű felépítéséhez
- Nincs tengelyirányú játék
- A beépítési helyzet 4 állásban rögzíthető csavarral
- Önzáró orsó
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
Mennyiségi egység
545,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztasztal
Kivitel 1
hosszú kivitel
Kivitel 2
helyzetkijelzővel
Alak
B
Alaptest
anyaga
alumínium
B=Szélesség
75
H=Magasság
23,5
L=Hossz
235
B1
60
B2
38
D
26
D1
23
D2
M6x1
D3
12
D4
M6
D5
6
F1
N
300
F2
N
300
F3
N
300
H1
20
H2
29
H3
27
H4
15,5
H5
7
L1
180
L2
75
L3
120
L4
15
L5
2
L7
7,5
L8
165
Löket
S
73
Mx
Nm
18
My
Nm
18
Mz
Nm
18
UNSPSC Code
31171519
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csapágybak és szán, alumínium ötvözet, eloxált.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Megvezetés siklócsapágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Megvezetés siklócsapágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
A megvezető radiális játéka kisebb mint 0,02 mm. Axiálisan játékmentes. Az orsó önzáró, opcionálisan rögzíthető.
További információk
A csaknem holtjátékmentes vezetőknek és a teljesen holtjátékmentes orsóknak köszönhetően az átállításhoz nincs szükség az orsók meglazítására és megszorítására.
Digitális helyzetkijelző 0,1 mm-es kijelzési pontossággal, a számértékek jobbra forgatva növekednek. A helyzetkijelző kijelzési értéke a kapcsológyűrű elforgatásával szerszám nélkül állíthatók be. A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
A keresztasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható pozicionáló asztalokkal, emelőasztalokkal és további tartozékokkal.
Digitális helyzetkijelző 0,1 mm-es kijelzési pontossággal, a számértékek jobbra forgatva növekednek. A helyzetkijelző kijelzési értéke a kapcsológyűrű elforgatásával szerszám nélkül állíthatók be. A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
A keresztasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható pozicionáló asztalokkal, emelőasztalokkal és további tartozékokkal.
Rajzi hivatkozás
A helyzetkijelző beszerelési helyzete:
a) felül (szabványos)
b) jobbra
c) alul
d) balra
a) felül (szabványos)
b) jobbra
c) alul
d) balra
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.