Függőleges tartó rövid kivitel alumínium 21138-12
- x-y tengelyek gyors megvalósítására
- Különböző alkatrészekkel kombinálható
Mennyiségi egység
129,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Függőleges tartó
Kivitel 1
rövid kivitel
Alaptest
anyaga
alumínium
B=Szélesség
75
H=Magasság
146
B1
60
B2
42,43
D
6,4
D1
M6
H1
12
H2
5,7
H4
8
H5
131
H6
116
L1
27
L2
36
L3
7
L4
2
Méret
12
UNSPSC Code
31171519
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
A függőleges tartót a csavarozási felületre függőlegesen kell felszerelni.
Azonos méretű pozicionáló asztalokkal, emelőasztalokkal és minden más tartozékkal kombinálható.
Azonos méretű pozicionáló asztalokkal, emelőasztalokkal és minden más tartozékkal kombinálható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.