text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Emelőasztal
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
75
H=Magasság
38
L=Hossz
209
B1
60
D
26
D1
23
D3
12
D4
M6
D5
6
F1 N
150
F2 N
200
H1
36
H2
28,5
H3
27
H4
15,5
H5
7
L1
180
L2
165
L3
60
L4
15
L5
11
Löket S
12
Mx Nm
10
My Nm
10
Mz Nm
20
UNSPSC Code
31171519
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Emelőasztal, csapágybakok és skálafej, alumínium ötvözet, eloxált. Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült. Orsó, nemesacél, hengerelt menet. Siklócsapágy-vezető, karbantartást nem igényel.
Kivitel
A megvezetés ismétlési pontossága kisebb, mint 0,05 mm. Az orsó önzáró, opcionálisan rögzíthető.
További információk
A géprészek és alkatrész-csoportok valamennyi fajtájának (pl. ütközők, érzékelők, végkapcsolók, asztalok, kamerák, egész alkatrész-csoportok stb.) magassági pozicionálásához. Az emelőasztal magassága a skálafej kézzel történő elfordításával állítható. A skálafej egy osztásvonala 0,1 mm-es emelésnek felel meg.

Az emelőasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak