Emelőasztal alumínium 21140-08
- Alkatrészek és részegységek magasságbeli pozícionálásához
- A skálafej elforgatásával az emlőasztal magassága kézzel állítható
- Emelőerő max. 700 N
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
- Önzáró orsó
Mennyiségi egység
320,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Emelőasztal
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
46
H=Magasság
32
L=Hossz
148,5
B1
36
D
26
D1
23
D3
8
D4
M4
D5
4
F1
N
80
F2
N
100
H1
29
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
L1
120
L2
108
L3
36
L4
12
L5
8,5
Löket
S
8
Mx
Nm
2,5
My
Nm
2,5
Mz
Nm
5
UNSPSC Code
31171519
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Emelőasztal, csapágybakok és skálafej, alumínium ötvözet, eloxált. Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült. Orsó, nemesacél, hengerelt menet. Siklócsapágy-vezető, karbantartást nem igényel.
Kivitel
A megvezetés ismétlési pontossága kisebb, mint 0,05 mm. Az orsó önzáró, opcionálisan rögzíthető.
További információk
A géprészek és alkatrész-csoportok valamennyi fajtájának (pl. ütközők, érzékelők, végkapcsolók, asztalok, kamerák, egész alkatrész-csoportok stb.) magassági pozicionálásához. Az emelőasztal magassága a skálafej kézzel történő elfordításával állítható. A skálafej egy osztásvonala 0,1 mm-es emelésnek felel meg.
Az emelőasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
Az emelőasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.