text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Emelőasztal
Kivitel 1
helyzetkijelzővel
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
150
H=Magasság
68
L=Hossz
381
B1
130
B3
48
D
52
D1
46
D3
25
D4
10
D5
M4
F1 N
500
F2 N
700
H1
64
H2
54
H3
52
H4
28
H5
13
H6
42
H7
67,5
L1
290
L2
265
L3
130
L4
25
L5
18
L6
33,5
Löket S
25
Mx Nm
50
My Nm
50
Mz Nm
100
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Csapágybakok, szánok és emelőlemezek, alumínium.
Vezetőoszlopok és orsók, nemesacél.
Csúszóperselyek és csúszólécek, sárgaréz.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
Eloxált alumínium.
További információk
Gépelemek és gépcsoportok valamennyi fajtájának (pl. ütközők, érzékelők, végálláskapcsolók, asztalok, kamerák, egész alkatrész-csoportok stb.) magassági pozicionálásához. Az állítási út közvetlenül a helyzetkijelzőn 0,1 mm-es lépésekben látható. Az orsóval szemben elhelyezkedő piros beállítógyűrű elfordításával bármely szánpozíció nullára vagy más értékre állítható.
Az adott méretű emelőasztal a moduláris elvnek megfelelően akadálytalanul kombinálható pozicionáló asztalokkal, keresztasztalokkal és további tartozékokkal.
Műszaki adatok
Visszacsapás < 0,05 mm.
Vezetők oldalirányú játéka: <0,02 mm.
Előfeszített önzáró orsóanya és orsócsapágyazás.
Kijelzési pontosság 0,1 mm.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C - +70 °C.
Rajzi hivatkozás
A helyzetkijelző beszerelési helyzete:
a) fent (szabványos)
b) jobboldalt
c) lent a 21141-25 cikkszámhoz nem lehetséges
d) baloldalt
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak