text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Emelőasztal
Kivitel 1
helyzetkijelzővel
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
75
H=Magasság
38
L=Hossz
234,5
B1
60
B3
22
D
26
D1
23
D3
12
D4
6
D5
M4
F1 N
150
F2 N
200
H1
36
H2
28,5
H3
27
H4
15,5
H5
7
H6
23,7
H7
33
L1
180
L2
165
L3
60
L4
15
L5
11
L6
23
Löket S
12
Mx Nm
10
My Nm
10
Mz Nm
20
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Csapágybakok, szánok és emelőlemezek, alumínium.
Vezetőoszlopok és orsók, nemesacél.
Csúszóperselyek és csúszólécek, sárgaréz.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
Eloxált alumínium.
További információk
Gépelemek és gépcsoportok valamennyi fajtájának (pl. ütközők, érzékelők, végálláskapcsolók, asztalok, kamerák, egész alkatrész-csoportok stb.) magassági pozicionálásához. Az állítási út közvetlenül a helyzetkijelzőn 0,1 mm-es lépésekben látható. Az orsóval szemben elhelyezkedő piros beállítógyűrű elfordításával bármely szánpozíció nullára vagy más értékre állítható.
Az adott méretű emelőasztal a moduláris elvnek megfelelően akadálytalanul kombinálható pozicionáló asztalokkal, keresztasztalokkal és további tartozékokkal.
Műszaki adatok
Visszacsapás < 0,05 mm.
Vezetők oldalirányú játéka: <0,02 mm.
Előfeszített önzáró orsóanya és orsócsapágyazás.
Kijelzési pontosság 0,1 mm.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C - +70 °C.
Rajzi hivatkozás
A helyzetkijelző beszerelési helyzete:
a) fent (szabványos)
b) jobboldalt
c) lent a 21141-25 cikkszámhoz nem lehetséges
d) baloldalt
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak