text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Lift table
Version 1
with position indicator
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Component material
stainless steel
B=Width
46
H=Height
32
L=Length
174,5
B1
36
B3
22
D
26
D1
23
D3
8
D4
4
D5
M4
F1 N
80
F2 N
100
H1
29
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
H6
23,7
H7
33
L1
120
L2
108
L3
36
L4
12
L5
8,5
L6
23
Mx Nm
2,5
My Nm
2,5
Mz Nm
5
Travel S
8
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Csapágybakok, szánok és emelőlemezek, alumínium.
Vezetőoszlopok és orsók, nemesacél.
Csúszóperselyek és csúszólécek, sárgaréz.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
Eloxált alumínium.
További információk
Gépelemek és gépcsoportok valamennyi fajtájának (pl. ütközők, érzékelők, végálláskapcsolók, asztalok, kamerák, egész alkatrész-csoportok stb.) magassági pozicionálásához. Az állítási út közvetlenül a helyzetkijelzőn 0,1 mm-es lépésekben látható. Az orsóval szemben elhelyezkedő piros beállítógyűrű elfordításával bármely szánpozíció nullára vagy más értékre állítható.
Az adott méretű emelőasztal a moduláris elvnek megfelelően akadálytalanul kombinálható pozicionáló asztalokkal, keresztasztalokkal és további tartozékokkal.
Műszaki adatok
Visszacsapás < 0,05 mm.
Vezetők oldalirányú játéka: <0,02 mm.
Előfeszített önzáró orsóanya és orsócsapágyazás.
Kijelzési pontosság 0,1 mm.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C - +70 °C.
Rajzi hivatkozás
A helyzetkijelző beszerelési helyzete:
a) fent (szabványos)
b) jobboldalt
c) lent a 21141-25 cikkszámhoz nem lehetséges
d) baloldalt
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak