text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Emelőasztal
Kivitel 1
elektronikus helyzetkijelzővel
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
150
H=Magasság
68
L=Hossz
376
B1
130
B3
48
D
52
D1
46
D3
25
D4
M10
D5
10
F1 N
500
F2 N
700
H1
64
H2
54
H3
52
H4
28
H5
13
H6
42,4
H7
71,4
L1
290
L2
265
L3
130
L4
25
L5
18
L6
36,4
Löket S
25
Mx Nm
50
My Nm
50
Mz Nm
100
UN-sz.
UN 3091
UNSPSC Code
31171519
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Csapágybak és szán, alumínium ötvözet, eloxált.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Megvezetés siklócsapágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
A megvezetés ismétlési pontossága kisebb, mint 0,05 mm. Az orsó önzáró, opcionálisan rögzíthető.
További információk
Gépelemek és elemcsoportok valamennyi fajtájának (pl. ütközők, érzékelők, végálláskapcsolók, asztalok, kamerák, egész alkatrész-csoportok stb.) magassági pozicionálásához. Elektronikus helyzetkijelző 0,01 mm-es kijelzési pontossággal és nagy LCD-kijelzővel. Reset-, láncméret- és eltolási beállítások a billentyűzettel végezhetők.
Az elem élettartama kb. 2 év. Az elem gyorsan és egyszerűen cserélhető.
A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
Az emelőasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható pozicionáló asztalokkal, keresztasztalokkal és további tartozékokkal.
Rajzi hivatkozás
A helyzetkijelző beszerelési helyzete:
a) felül (szabványos)
b) jobbra
c) alul a 21142-25 cikkszámhoz nem lehetséges
d) balra
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak