{"product":{"productId":"agid.32829","price":233.06,"name":"Ellencsapágy a pozicionáló asztalokhoz, A alak"},"currency":"EUR"}
- Forgócsapágyazás szögeltérés és axiális kiegyenlítéssel
- Karbantartásmentes
- Tömítőelemek védenek a szennyeződésektől
Leírás
Anyag
Alaptest, alumínium.
Üreges tengely, nemesacél.
Golyók, acél.
Üreges tengely, nemesacél.
Golyók, acél.
Kivitel
Alumínium, eloxált.
Csapágycsésze PTFE bevonatú.
Csapágycsésze PTFE bevonatú.
További információk
Az ellencsapágyak a pozicionáló körasztalokkal (21160, 21161 és 21161-10) kombinálhatók hosszú felépítmények alátámasztására, amelyeknél viszont forgás-pozicionálást kell végezni.
Az ellencsapágy forgótárcsái a beálló csapágyak tulajdonságával rendelkeznek, ezért az axiális és szög-eltérések kiegyenlítésére alkalmasak.
A PTFE-bevonatnak köszönhetően a siklócsapágy nem igényel karbantartást.
Továbbá műanyag tömítőelemek védik az ellencsapágyat a szennyeződésektől.
A méretek és furatképek messzemenően egyeznek a pozicionáló asztalok adataival (21160, 21161 és 21161-10).
Az ellencsapágy forgótárcsái a beálló csapágyak tulajdonságával rendelkeznek, ezért az axiális és szög-eltérések kiegyenlítésére alkalmasak.
A PTFE-bevonatnak köszönhetően a siklócsapágy nem igényel karbantartást.
Továbbá műanyag tömítőelemek védik az ellencsapágyat a szennyeződésektől.
A méretek és furatképek messzemenően egyeznek a pozicionáló asztalok adataival (21160, 21161 és 21161-10).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.