Csuklós fej billentővasalat 30° alumínium 21170-125
- Gömbfogantyúval
- Saját tengelye körül 360°-ban elforgatható
- Különböző pozícionáló rendszerekhez
Mennyiségi egység
404,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
billentővasalat 30°
Kivitel 2
megszorítható
Alak
B
Alaktípus
marokcsavarral és szorítókarra
Alaptest
anyaga
alumínium
D=külső átmérő
150
H=Magasság
105
A
92
A1
91
B
99
B1
119,3
D1
40
D2
130
D3
M10
D4
10
D5
23
F
N
9000
H1
49
H2
20
M
Nm
150
Rögzítőcsavarok
meghúzó nyomatéka
(Nm)
42
T
11
UNSPSC Code
27112301
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
Megfelelő a következőkhöz: 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 és 21180.
Rajzi hivatkozás
mindegyik (9x) mélyedés a DIN 974-1 szerint (D4),
mindegyik (9x) anya DIN 934 M szerint (D4)
A alak:
Az anyák kitolásával mélyedések keletkeznek a belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok számára.
Így mindkét rögzítési változat megvalósítható.
B alak:
A gyorsszorító készlettel a csuklós fej szerszám nélkül is kezelhető. A gyorsszorító készlet egy marokcsavarból és egy szorítókarból áll.
1) D3 szorítócsavar (2x)
2) szorítókar
3) marokcsavar
mindegyik (9x) anya DIN 934 M szerint (D4)
A alak:
Az anyák kitolásával mélyedések keletkeznek a belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok számára.
Így mindkét rögzítési változat megvalósítható.
B alak:
A gyorsszorító készlettel a csuklós fej szerszám nélkül is kezelhető. A gyorsszorító készlet egy marokcsavarból és egy szorítókarból áll.
1) D3 szorítócsavar (2x)
2) szorítókar
3) marokcsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.