text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Elfordulási szög
Alaptest anyaga
alumínium
H=Magasság
51
B
20
D
16
D1
6,5
D2
M6
D3
M6
H1
30
H2
10
L
75
L1
60
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
maratott és eloxált.
További információk
A billentővasalat a pozicionáló körasztalra van felszerelve, és így további szerelési lehetőségeket kínál.
Az adott méretben a 21160-hoz megfelelő.
Rajzi hivatkozás
1) D3 hengeresfejű csavar esetén ISO 4762
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak