text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Swivel angle
Main material
aluminium
H=Height
22
B
7
D
6
D1
3,3
D2
M3
D3
M3
H1
11
H2
6
L
29
L1
22
UNSPSC Code
31171522
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
maratott és eloxált.
További információk
A billentővasalat a pozicionáló körasztalra van felszerelve, és így további szerelési lehetőségeket kínál.
Az adott méretben a 21160-hoz megfelelő.
Rajzi hivatkozás
1) D3 hengeresfejű csavar esetén ISO 4762
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak