text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelőlap
Kivitel 2
hosszú kivitel
B=Szélesség
75
H=Magasság
12
L=Hossz
180
B1
30
D
6
D2
M6
H1
2
H2
3,3
H3
7,5
Kivitel
hosszú
L1
165
L2
150
L3
120
L4
60
L5
3
Méret
12
UNSPSC Code
31171522
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
A szerelőlap a rövid, ill. hosszú, elektromos hajtású pozicionálóasztalok vízszintes felszereléséhez használható. Hornyokkal az induktív közelítőkapcsoló (20905-005) közvetlen rögzítéséhez. A közelítőkapcsolókat a pozicionálóegység felszerelt állapotában lehet beszabályozni. Az M4 menetes furatok az érintkezőtartó 21093 rögzítésére szolgál.

Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak