Tartó függőleges 21091-122
- x-y tengelyek gyors megvalósítására
- Különböző alkatrészekkel kombinálható
Mennyiségi egység
149,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tartó
Kivitel 1
függőleges
Kivitel 2
hosszú kivitel
B=Szélesség
75
H=Magasság
192
B1
60
B2
42,4
B3
30
D
6,4
D1
6
D2
M6
H1
180
H10
3
H11
165
H2
5,7
H4
184,5
H5
177
H6
120
H7
42
H8
132
H9
30
Kivitel
hosszú
L1
27
L2
36
L3
7
L4
3,3
L5
7,5
Méret
12
UNSPSC Code
31171522
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
A szerelőlap a rövid, ill. hosszú, elektromos hajtású pozicionálóasztalok függőleges felszereléséhez használható. Hornyokkal az induktív közelítőkapcsoló (20905-005) közvetlen rögzítéséhez. A közelítőkapcsolókat a pozicionálóegység felszerelt állapotában lehet beszabályozni. Az M4 menetes furatok az érintkezőtartó 21093 rögzítésére szolgál.
Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.