text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tartó
Kivitel 1
függőleges
Kivitel 2
hosszú kivitel
B=Szélesség
46
H=Magasság
129
B1
36
B2
25,5
B3
10
D
4,2
D1
4
D2
M4
H1
120
H10
1,5
H11
108
H2
4,7
H4
123
H5
108
H6
72
H7
33
H8
81
H9
22,9
Kivitel
hosszú
L1
23
L2
30
L3
4
L4
2,3
L5
6,5
Méret
8
UNSPSC Code
31171522
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
A szerelőlap a rövid, ill. hosszú, elektromos hajtású pozicionálóasztalok függőleges felszereléséhez használható. Hornyokkal az induktív közelítőkapcsoló (20905-005) közvetlen rögzítéséhez. A közelítőkapcsolókat a pozicionálóegység felszerelt állapotában lehet beszabályozni. Az M4 menetes furatok az érintkezőtartó 21093 rögzítésére szolgál.

Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak