Pozicionáló körasztal bordásszíj-hajtással alumínium eloxált 21085-10-5
- Gyors, dinamikus fogasszíj-hajtás
- Forgótárcsa stabil csapágyazása keresztirányú görgőscsapágyakon
Mennyiségi egység
3 006,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló körasztal
Kivitel 1
bordásszíj-hajtással
Alak
F
Alaktípus
léptetőmotor vezérléssel lent
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
110
D=átmérő
32
H=Magasság
55
L=Hossz
198
D1
110
F1
N
5000
F2
N
3000
F3
N
5000
H1
162
H2
67
Hajtóműáttétel
2:1
L1
22
M1
Nm
10
M2
Nm
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház, alumínium.
Forgótárcsa és üreges tengely, nemesacél.
Forgótárcsa és üreges tengely, nemesacél.
Kivitel
Eloxált alumínium.
További információk
A fogasszíj-hajtású pozicionáló körasztalok a munkadarabok pontos és gyors pozicionálására alkalmasak. A motor-körasztal forgótárcsáját léptetőmotor és fogasszíj-hajtás működteti. A szögletes kialakításnak köszönhetően a forgástengely változatosan és a legkülönbözőbb gépszerkezetekbe beépíthető.
A pneumatikus és elektromos vezetékek az üreges tengely nagy furatán vezethetők át úgy, hogy nem befolyásolják a forgóasztal működését. Ezenkívül a furat H7-es illesztési méretű és a forgórész központosítására szolgál. Az állítható pozicionáló gyűrűvel a forgási referenciapont a beszerelt alkatrész pozíciójára vonatkoztatva tetszőlegesen meghatározható.
A csapágyazás keresztirányú hengergörgős csapágyokon történik.
Közelítőkapcsolók felszerelése a külön kapható érzékelőtartóval (21085-02-901) lehetséges.
Ingyenesen letölthető megfelelő programozó szoftvert kínálunk.
A léptetőmotor a fordulatonkénti 200 lépéses felbontásával az egyik irányból 0,005 mm-es kiszámított pozicionálási pontosságot tesz lehetővé. Az abszolút pozicionáló pontosság egy irányból 0,01 mm. A rendszer 100 %-os bekapcsolási időtartammal működtethető.
A pneumatikus és elektromos vezetékek az üreges tengely nagy furatán vezethetők át úgy, hogy nem befolyásolják a forgóasztal működését. Ezenkívül a furat H7-es illesztési méretű és a forgórész központosítására szolgál. Az állítható pozicionáló gyűrűvel a forgási referenciapont a beszerelt alkatrész pozíciójára vonatkoztatva tetszőlegesen meghatározható.
A csapágyazás keresztirányú hengergörgős csapágyokon történik.
Közelítőkapcsolók felszerelése a külön kapható érzékelőtartóval (21085-02-901) lehetséges.
Ingyenesen letölthető megfelelő programozó szoftvert kínálunk.
A léptetőmotor a fordulatonkénti 200 lépéses felbontásával az egyik irányból 0,005 mm-es kiszámított pozicionálási pontosságot tesz lehetővé. Az abszolút pozicionáló pontosság egy irányból 0,01 mm. A rendszer 100 %-os bekapcsolási időtartammal működtethető.
Műszaki adatok
21085-10*:
Hajtóműáttétel: 2:1
Visszacsapás: <0,2°
Forgótárcsa körfutási pontossága: <0,02 mm
Max. bemenő fordulatszám: 600 U/min
Max. bekapcsolási időtartam: 100 %
Szükséges bemenő nyomaték: 0,13 Nm
Merevség: lásd a diagramot
Elforgathatóság: 360°, végtelen
Használati hőmérséklet: +10 °C és +60 °C között
Hatásfok η: 0,85
Hajtóműáttétel: 2:1
Visszacsapás: <0,2°
Forgótárcsa körfutási pontossága: <0,02 mm
Max. bemenő fordulatszám: 600 U/min
Max. bekapcsolási időtartam: 100 %
Szükséges bemenő nyomaték: 0,13 Nm
Merevség: lásd a diagramot
Elforgathatóság: 360°, végtelen
Használati hőmérséklet: +10 °C és +60 °C között
Hatásfok η: 0,85
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.