text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló körasztal
Alak
C
Alaktípus
léptetőmotor integrált pozicionáló vezérléssel
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
123
D=átmérő
32
H=Magasság
55
L=Hossz
209
D1
110
F1 N
5000
F2 N
3000
F3 N
5000
Hajtóműáttétel
40:1
M1 Nm
15
M2 Nm
100
UNSPSC Code
31171519
Vezérlés orientáció
Jobbra
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alaptest és körasztal, alumíniumötvözet.
Üreges tengely, nemesacél.
Előfeszített csigahajtómű, acél.
Körmös kapcsoló, alumínium, poliuretán tengelykapcsoló csillagbetéttel.
Érzékelőtartó, alumínium.
Kivitel
Eloxált alumíniumötvözet.
További információk
Pozicionáló körasztalok motorral végzett átállítási és pozicionálási feladatokhoz. Az előfeszített csigahajtómű csaknem holtjátékmentesen működik. A motoros forgóasztalban keresztirányú rögzített görgőscsapágy található. Ez a csapágy rendkívül nagy billenőnyomatékok és nyíróerők esetében is helytáll. A vezetékek az üreges tengelyben lévő nagy furaton keresztül átvezethetők. Az állítható pozicionálógyűrűvel a forgási referenciapontot tetszőlegesen meg lehet határozni a felszerelt alkatrész pozíciójához viszonyítva. Közelítőkapcsolók felszerelése a külön kapható érzékelőtartóval (21085-02-901) lehetséges. A léptetőmotorhoz megfelelő pozícióvezérlési programozó szoftver letölthető.

A léptetőmotor a fordulatonkénti 200 lépéses felbontásával az egyik irányból 0,005 mm-es kiszámított pozicionálási pontosságot tesz lehetővé. Az abszolút pozicionáló pontosság egy irányból 0,01 mm. A rendszer 100 %-os bekapcsolási időtartammal működtethető.

Minden más azonos méretű alkatrésszel kombinálható.

Érzékelőtartó: 2 rögzítőcsavarral együtt DIN 7991 M4x20 VA
Műszaki adatok
21085-02-110xxx:

Hajtóműáttétel: 20:1 / 40:1
Visszacsapás: < 0,02° (20:1) / < 0,10° (40:1)
Radiális játék: <0,02 mm
Max. bemenő fordulatszám:600 U/min
Max. bekapcsolási idő: 100 %
Szükséges bemenő nyomaték: 0,13 Nm
Merevség: lásd a diagramot
Forgatható: 360°, végtelen
Használati hőmérséklet: +10 °C és +60 °C között
Hatásfok η: 0,33

21085-02-150xxx:

Hajtóműáttétel: 48:1
Visszacsapás: < 0,10°
Radiális játék: <0,02 mm
Max. bemenő fordulatszám: 600 U/min
Max. bekapcsolási idő: 100 %
Szükséges bemenő nyomaték: 0,13 Nm
Merevség: lásd a diagramot
Forgatható: 360°, végtelen
Használati hőmérséklet: +10 °C és +60 °C között
Hatásfok η: 0,37
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak