Pozicionáló körasztal hosszú kivitel 21085-1224
- Motoros állítási és pozícionálási feladatokhoz
- Szárazonfutásra alkalmas
- Nagyon nagy sugárirányú körfutási pontosság
- Motorhajtás választhatóan integrált vezérléssel vagy anélkül
- Ingyenes programozó szoftver
Mennyiségi egység
1 768,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló körasztal
Kivitel 1
hosszú kivitel
Alak
C
Alaktípus
léptetőmotor integrált pozicionáló vezérléssel
D2
80
D3
60
D4
20
D5
M6
F1
N
500
F2
N
500
F3
N
200
H
46
H1
22,5
H2
13
H3
6
H4
36
L
99
L1
31
L2
54
M1
Nm
3
M2
Nm
3
Méret
12
UNSPSC Code
31171519
Vezérlés orientáció
fent
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet alaptest és körasztal.
Nemesacél üreges tengely.
Előfeszített acél csigahajtás.
Alumínium körmös kapcsoló poliuretán kapcsolócsillaggal.
Nemesacél üreges tengely.
Előfeszített acél csigahajtás.
Alumínium körmös kapcsoló poliuretán kapcsolócsillaggal.
Kivitel
Eloxált alumíniumötvözet.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A kábelkimenet vagy a vezérlőegység helyzetét a műszaki rajz mutatja.
További információk
Pozicionáló körasztalok motorikus átállítási és pozicionálási feladatokhoz. Az előfeszített csigahajtás csaknem holtjátékmentesen működik. A csigatengely csapágyazása a legpontosabb radiális kerületi pontossággal rendelkezik. Az üreges tengelyben lévő nagy furat révén lehetőség van vezetékek átvezetésére. Az állítható pozicionálógyűrűvel a forgási referenciapontot tetszőlegesen meg lehet határozni a felszerelt alkatrész pozíciójához képest. Közelítőkapcsolók felszerelése a külön kapható érzékelőtartóval (21094) lehetséges. A léptetőmotorhoz megfelelő programozó szoftver és interfészkábel tartozékként (85000-15) része az ajánlatnak.
A léptetőmotor a fordulatonkénti 200 lépéses felbontásával az egyik irányból 0,005 mm-es számítási pozicionálási pontosságot tesz lehetővé. Az egyik irányból jövő abszolút pozicionálási pontosság 0,01 mm. A rendszer 100%-os bekapcsolási idővel üzemeltethető.
Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
A léptetőmotor a fordulatonkénti 200 lépéses felbontásával az egyik irányból 0,005 mm-es számítási pozicionálási pontosságot tesz lehetővé. Az egyik irányból jövő abszolút pozicionálási pontosság 0,01 mm. A rendszer 100%-os bekapcsolási idővel üzemeltethető.
Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
Műszaki adatok
21085-08*:
Hajtómű áttétele: 40:1
Visszacsapás: <0,12°
Radiális játék: <0,02 mm
Max. bemeneti fordulatszám: 600 f/perc
Max. bekapcsolási idő: 100%
Szükséges bemeneti forgatónyomaték: 0,15 Nm
Merevség: lásd a diagramot
Elforgathatóság: 360°, végtelen
Használati hőmérséklet: +10 °C és +50 °C között
21085-12*:
Hajtómű áttétele: 55:1
Visszacsapás: <0,1°
Radiális játék: <0,02 mm
Max. bemeneti fordulatszám: 600 f/perc
Max. bekapcsolási idő: 100%
Szükséges bemeneti forgatónyomaték: 0,15 Nm
Merevség: lásd a diagramot
Elforgathatóság: 360°, végtelen
Használati hőmérséklet: +10 °C és +50 °C között
Hajtómű áttétele: 40:1
Visszacsapás: <0,12°
Radiális játék: <0,02 mm
Max. bemeneti fordulatszám: 600 f/perc
Max. bekapcsolási idő: 100%
Szükséges bemeneti forgatónyomaték: 0,15 Nm
Merevség: lásd a diagramot
Elforgathatóság: 360°, végtelen
Használati hőmérséklet: +10 °C és +50 °C között
21085-12*:
Hajtómű áttétele: 55:1
Visszacsapás: <0,1°
Radiális játék: <0,02 mm
Max. bemeneti fordulatszám: 600 f/perc
Max. bekapcsolási idő: 100%
Szükséges bemeneti forgatónyomaték: 0,15 Nm
Merevség: lásd a diagramot
Elforgathatóság: 360°, végtelen
Használati hőmérséklet: +10 °C és +50 °C között
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.