Pozicionálóasztal rövid kivitel 21081-08324
- Motoros állítási és pozícionálási feladatokhoz
- Szárazonfutásra alkalmas
- Motorhajtás választhatóan integrált vezérléssel vagy anélkül
- Nagyon nagy pozícionálási pontosság
- Ingyenes programozó szoftver
Mennyiségi egység
1 239,93 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionálóasztal
Kivitel 1
rövid kivitel
Alak
C
Alaktípus
léptetőmotor integrált pozicionáló vezérléssel
B
46
B1
36
B2
21
D2
8x2
D3
8
D4
4
F1
N
60
F2
N
60
F3
N
30
H
28
H1
20
H3
24
H4
14
L1
93,5
L2
46
L3
36
L4
26
L6
20
Löket
S
24
Mx
Nm
0,5
My
Nm
0,5
Mz
Nm
2
Méret
8
UNSPSC Code
31171519
Vezérlés orientáció
fent
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet csapágybak és szán.
Nemesacél vezetőoszlopok és menetes orsók.
Siklócsapágy kiváló minőségű speciális műanyagból vezetőoszlopokhoz és orsóanyákhoz.
Neoprén bordásszíj, 3M profil.
Nemesacél vezetőoszlopok és menetes orsók.
Siklócsapágy kiváló minőségű speciális műanyagból vezetőoszlopokhoz és orsóanyákhoz.
Neoprén bordásszíj, 3M profil.
Kivitel
Eloxált alumíniumötvözet.
Edzett és köszörült nemesacél.
Menetes orsó golyóscsapágyazással.
Edzett és köszörült nemesacél.
Menetes orsó golyóscsapágyazással.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
The unit is supplied with the position of the drive unit, cable outlet or control unit as shown in the drawing.
További információk
Pozicionálóasztal motorikus átállítási és pozicionálási feladatokhoz. A csúszóperselyek és orsóanyák száraz futáshoz alkalmasak, azonban a műanyag csúszócsapágyak zsírral történő kenése ajánlott. A léptetőmotorhoz megfelelő programozó szoftver és interfészkábel tartozékként (85000-15) része az ajánlatnak.
A léptetőmotor a fordulatonkénti 200 lépéses felbontásával az egyik irányból 0,005 mm-es számítási pozicionálási pontosságot tesz lehetővé. Az egyik irányból jövő abszolút pozicionálási pontosság 0,01 mm. A rendszer 100%-os bekapcsolási idővel üzemeltethető.
Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
A léptetőmotor a fordulatonkénti 200 lépéses felbontásával az egyik irányból 0,005 mm-es számítási pozicionálási pontosságot tesz lehetővé. Az egyik irányból jövő abszolút pozicionálási pontosság 0,01 mm. A rendszer 100%-os bekapcsolási idővel üzemeltethető.
Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
Műszaki adatok
Menetes orsó emelkedése: 2 mm
Menetes orsó tengelyirányú játéka: <0,04 mm
Vezetők radiális játéka: <0,02 mm
Max. bemeneti fordulatszám: 600 f/perc
Max. folyamatsebesség: 20 mm/s
Max. bekapcsolási idő: 100%
Üzemi hőmérséklet: +10 °C és +50 °C között
Menetes orsó tengelyirányú játéka: <0,04 mm
Vezetők radiális játéka: <0,02 mm
Max. bemeneti fordulatszám: 600 f/perc
Max. folyamatsebesség: 20 mm/s
Max. bekapcsolási idő: 100%
Üzemi hőmérséklet: +10 °C és +50 °C között
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.