text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló körasztal
Kivitel 1
hosszú kivitel
Alak
A
Alaktípus
motor nélkül
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Komponens anyaga
nemesacél
D2
79,8
D3
60
D4
23H7
D5
M6
D6
M4
D7
30
D8
38,01H7
F1 N
600
F2 N
600
F3 N
300
H
56
H1
36
H2
13
Hajtóműáttétel
45:1
L
99
L1
31
M1 Nm
3
M2 Nm
3
Méret
12
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumíniumötvözet alaptest és körasztal.
Nemesacél üreges tengely.
Előfeszített acél csigahajtás.
Alumínium körmös kapcsoló poliuretán kapcsolócsillaggal.
Kivitel
Eloxált alumíniumötvözet.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A kábelkimenet vagy a vezérlőegység helyzetét a műszaki rajz mutatja.
További információk
Pozicionáló körasztalok motorikus átállítási és pozicionálási feladatokhoz. Az előfeszített csigahajtás csaknem holtjátékmentesen működik. A csigatengely csapágyazása a legpontosabb radiális kerületi pontossággal rendelkezik. Az üreges tengelyben lévő nagy furat révén lehetőség van vezetékek átvezetésére. Az állítható pozicionálógyűrűvel a forgási referenciapontot tetszőlegesen meg lehet határozni a felszerelt alkatrész pozíciójához képest. Közelítőkapcsolók felszerelése a külön kapható érzékelőtartóval (21094) lehetséges. A léptetőmotorhoz megfelelő programozó szoftver és interfészkábel tartozékként (85000-15) része az ajánlatnak.

A léptetőmotor a fordulatonkénti 200 lépéses felbontásával az egyik irányból 0,005 mm-es számítási pozicionálási pontosságot tesz lehetővé. Az egyik irányból jövő abszolút pozicionálási pontosság 0,01 mm. A rendszer 100%-os bekapcsolási idővel üzemeltethető.

Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
Műszaki adatok
21085-01-10*:
Hajtómű áttétele: 10:1
Visszacsapás: <0,2°
Radiális játék: <0,02 mm
Max. bemeneti fordulatszám: 600 f/perc
Max. bekapcsolási idő: 100%
Szükséges bemeneti forgatónyomaték: 0,13 Nm
Merevség: lásd a diagramot
Elforgathatóság: 360°, végtelen
Használati hőmérséklet: +10 °C és +50 °C között

21085-01-45*:
Hajtómű áttétele: 45:1
Visszacsapás: <0,6°
Radiális játék: <0,02 mm
Max. bemeneti fordulatszám: 600 f/perc
Max. bekapcsolási idő: 100%
Szükséges bemeneti forgatónyomaték: 0,13 Nm
Merevség: lásd a diagramot
Elforgathatóság: 360°, végtelen
Használati hőmérséklet: +10 °C és +50 °C között
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak