text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Holder
Version 2
short version
L=Length
125
B
30
B1
23,5
B2
17,9
B3
15
D
5,6
H
27
H1
17
L1
81
L2
60
L3
40,2
L4
109
Size
12
UNSPSC Code
31161540
Version
short
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
Az érzékelőtartó induktív közelítőkapcsolók (pl. 83000-10-050) szerelőlapra vagy a vevő által biztosított alkatrészre szerelésére szolgál.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought