Nulla jel függőleges nemesacél fémtiszta 21880-01
- Alkalmazási területek: gépek, munkaasztalok, munkapadok
Mennyiségi egység
5,43 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nulla jel
Kivitel 1
függőleges
Terméktípus
nulla jelölés
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
15
H=Magasság
1
L=Hossz
30
Rögzítési mód
öntapadó
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
1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Nemesacél mérőlécek merev kivitelben, öntapadó hátoldallal. Keresztmetszet 15 x 1 mm.
Mattított felület és mélyfekete, erősen kontrasztos skálajelzések. A skála kialakítása mélylézerrel történt.
Mattított felület és mélyfekete, erősen kontrasztos skálajelzések. A skála kialakítása mélylézerrel történt.
Egyedi igényre
– Nullpont jobbra/alul vagy középen
– Skálabeosztás felül/jobbra vagy kétoldalt
– Más hosszúságok
– Skálabeosztás felül/jobbra vagy kétoldalt
– Más hosszúságok
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.