text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mérőszalag
Kivitel 1
vízszintes
Alak
B
Terméktípus
Mérőszalag
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
festett
Alaptest színe
fehér
B=Szélesség
13
H=Magasság
0,5
L=Hossz
2000
N=nullapont
jobbra
S=skálabeosztás
mindkét oldalon
Osztás
1 mm
Rögzítési mód
öntapadó
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
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
Acél.
Kivitel
fehérre lakkozott.
További információk
Mm osztású mérőszalagok a felső és alsó élnél fekete színben és folyamatos centiméterjelöléssel. Tizedes jegyek piros színnel (1 m hosszúság alatt és középső nullpont esetén csak fekete).
A mérőszalagok öntapadó hátoldalúak, ami védőfóliával van ellátva. Ezt a fóliát felragasztás előtt le kell húzni.
Kullanım
A mérőszalagokat mindenek előtt ott használják, ahol pontos mérés szükséges. Gépeken, munkaasztalokon és munkapadokon kerülnek alkalmazásra.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak