Lineáris golyóscsapágy műanyag 21511-121902
- Alacsony karbantartási igényű
- Könnyű járású
- Halk
Mennyiségi egység
39,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Alaptest
anyaga
műanyag
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
19
D=belső átmérő
12
L=Hossz
28
Alapteherbírás
dinamikus
N
202
Alapteherbírás
statikus
N
257
L1
26,4
L2
1,3
UNSPSC Code
31171510
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
Műanyag ház.
1.4034 nemesacél futópálya lemezek.
1.4125 nemesacél golyók.
További információk
Precíziós lineáris golyóscsapágy alacsony súrlódással.
21511-122202 mérettől a csapágyak mindkét oldalon lehúzókkal vannak felszerelve.
Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H6
A megadott dinamikus terhelhetőség edzett és köszörült tengelyek használatára vonatkoznak.
21511-122202 mérettől a csapágyak mindkét oldalon lehúzókkal vannak felszerelve.
Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H6
A megadott dinamikus terhelhetőség edzett és köszörült tengelyek használatára vonatkoznak.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C ... +60 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.