text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Siklócsapágy
Kivitel 1
nyitott
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
kék
D1=Külső átmérő
22
D=belső átmérő
12
L=Hossz
32
G
78°
L1
22,64
L2
1,32
UNSPSC Code
31171510
W
7,6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material
Housing anodised aluminium.
Bearing surface Frelon (Teflon plus proprietary fillers).
Version
Linear plain bearing with Frelon coating.
Note
Virtually chemically inert.
Self-lubricating (no additional lubrication required).
High temperature range (-240 °C to +260 °C).
Dampens vibrations.
High static load capacity - projected surface area x P (P = 1034 N/cm²)
Suitable for food, pharmaceutical, medical and chemical applications.
Insensitive to dirt.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak