text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Siklócsapágy
Kivitel 1
nyitott
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
kék
D1=Külső átmérő
19
D=belső átmérő
10
L=Hossz
29
G
60°
L1
22,04
L2
1,32
UNSPSC Code
31171510
W
6,4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház eloxált alumíniumból.
Frelon csúszófelület (Frelon: Teflon töltőanyaggal).
Kivitel
Lineáris csúszó persely Frelon bevonattal.
További információk
Majdnem kémiailag inaktív.
Önkenő (kenőanyag hozzáadása nélkül fut.
Magas hőmérséklet-tartomány (-240 °C- tól +260 °C-ig).
Rezgéscsillapító.
Magas statikus alapteherbírás - kivetített felület x P
(P = 1034 N/cm²)
Élelmiszeripari, gyógyszerészeti, orvosi és kémiai alkalmazásokhoz.
Szennyeződésre nem érzékeny.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak