text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kompakt lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
zárt
Kivitel 2
zárt
Alaptest anyaga
műanyag
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
62
D=belső átmérő
50
L=Hossz
70
Alapteherbírás dinamikus N
6950
Alapteherbírás statikus N
6300
UNSPSC Code
31171510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Műanyag ház.
Futópálya-lemezek gördülőcsapágy-acélból.
Acélgolyók.
További információk
Kétoldali tömítéssel és önműködő szöghiba-kiegyenlítéssel. A csapágyak egy nagy pontosságú, fröccsöntött műanyag tartóból állnak, amelyben rögzítve vannak a csapágyacél futópálya-lemezek. A műanyag tartó egyidejűleg visszatérőként és a tömítés felfogójaként is szolgál. A tömítés alacsony súrlódási együtthatóval rendelkező, speciális poliamid anyagból áll. A lineáris golyóscsapágyak rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosító gyűrűkkel történik.
Kullanım
Alkalmas szűkös beépítési helyzetekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak