text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kompakt lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
zárt
Kivitel 2
zárt
Alaptest anyaga
műanyag
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
19
D=belső átmérő
12
L=Hossz
28
Alapteherbírás dinamikus N
695
Alapteherbírás statikus N
510
UNSPSC Code
31171510
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
Műanyag ház.
Futópálya-lemezek gördülőcsapágy-acélból.
Acélgolyók.
További információk
Kétoldali tömítéssel és önműködő szöghiba-kiegyenlítéssel. A csapágyak egy nagy pontosságú, fröccsöntött műanyag tartóból állnak, amelyben rögzítve vannak a csapágyacél futópálya-lemezek. A műanyag tartó egyidejűleg visszatérőként és a tömítés felfogójaként is szolgál. A tömítés alacsony súrlódási együtthatóval rendelkező, speciális poliamid anyagból áll. A lineáris golyóscsapágyak rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosító gyűrűkkel történik.
Kullanım
Alkalmas szűkös beépítési helyzetekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak