text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Linear ball bearing
Version 1
with angle error adjustment
Version 2
Closed
Main material
plastic
Component material
steel
D1=Outside diameter
75
D=internal diameter
50
L=Length
100
D2
72
Dynamic load rating N
12060
L1
77,3
L2
2,65
Static load rating N
13270
UNSPSC Code
31171510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Anyag
Műanyag ház.
Futópálya-lemezek gördülőcsapágy-acélból.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak, önálló szöghiba-kiegyenlítéssel. Kétoldalt tömítéssel. A csapágyak egy nagy pontossággal fröccsöntött műanyag tartóból állnak, amelyben a gördülőcsapágy-acélból készült bepattintott futópálya-lemezek rögzítve vannak. A műanyag tartó ugyanakkor visszatérítőként és tömítésrögzítésként is szolgál. A tömítés speciális poliamidból készül, amelynek kicsi a súrlódási együtthatója. A lineáris golyóscsapágy rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.

Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7

A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.

A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought