text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
szöghiba-kiegyenlítővel
Kivitel 2
nyitott
Alaptest anyaga
műanyag
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
26
D=belső átmérő
16
L=Hossz
36
Alapteherbírás dinamikus N
2200
Alapteherbírás statikus N
2400
D2
24,9
E
0
G
70°
L1
24,6
L2
1,3
UNSPSC Code
31171510
W
9,4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Műanyag ház.
Leszorítólemezek gördülőcsapágy-acélból.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt kettős tömítéssel. Ezek a csapágyak egy szabványos lineáris golyóscsapágyakhoz képest a kettős teherbírásukkal vagy a nyolcszoros élettartamukkal tűnnek ki. A szöghiba-kiegyenlítéssel történik a házfuratok beigazítási hibáinak vagy a tengelybehajlások kiegyenlítése, a teherelosztás optimalizálása és az összes golyó egyenletes terhelésének biztosítása a csapágy teljes hosszában. A lineáris golyóscsapágy rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.

Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7

A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.

A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought