text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
nemesacél kalitkával
Kivitel 2
zárt
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
40
D=belső átmérő
25
L=Hossz
58 -0,3
Acélkulcs
1.4034
Alapteherbírás dinamikus N
1470
Alapteherbírás statikus N
2590
D2
37,5
L1
44,1 -0,3
L2
1,85
UNSPSC Code
31171510
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
Külső palást nemesacél.
Kosár, nemesacél.
Golyók, nemesacél.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak nemesacél kosárral rendelkeznek. A lineáris golyóscsapágy rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.

Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7

A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.

A megadott alapteherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought