Lineáris golyóscsapágy nemesacél kalitkával nemesacél 21505-01-2002
- Kétoldali tömítéssel
- Dinamikus teherbírás max. 2100 N
Mennyiségi egység
73,02 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
nemesacél kalitkával
Kivitel 2
zárt
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
32
D=belső átmérő
20
L=Hossz
45 -0,2
Acélkulcs
1.4034
Alapteherbírás
dinamikus
N
924
Alapteherbírás
statikus
N
1610
D2
30,3
L1
31,5 -0,2
L2
1,6
UNSPSC Code
31171510
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
Külső palást nemesacél.
Kosár, nemesacél.
Golyók, nemesacél.
Kosár, nemesacél.
Golyók, nemesacél.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak nemesacél kosárral rendelkeznek. A lineáris golyóscsapágy rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott alapteherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott alapteherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.