text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Linear ball bearing
Version 1
With stainless steel cage
Version 2
Open
Main material
stainless steel
Component material
stainless steel
D1=Outside diameter
26
D=internal diameter
16
L=Length
36 -0,2
D2
24,9
Dynamic load rating N
686
E
0
G
78°
L1
24,9 -0,2
L2
1,3
Static load rating N
1092
Steel code
1.4034
UNSPSC Code
31171510
W
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
Description

Anyag
Külső palást nemesacél.
Kosár, nemesacél.
Golyók, nemesacél.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak nemesacél kosárral rendelkeznek. A lineáris golyóscsapágy rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.

Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7

A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.

A megadott alapteherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought