text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
műanyag kosárral
Kivitel 2
zárt
Alaptest anyaga
csapágyacél
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
22
D=belső átmérő
12
L=Hossz
32 -0,2
Alapteherbírás dinamikus N
520
Alapteherbírás statikus N
800
D2
21
L1
22,9 -0,2
L2
1,3
UNSPSC Code
31171510
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
Külső palást gördülőcsapágy-acélból.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak műanyag kosárral rendelkeznek. Ez biztosítja a csendes járást és a kiemelkedő futási tulajdonságokat. +80 °C feletti használati hőmérsékletek esetén acélkosaras lineáris golyóscsapágy ajánlott. A lineáris golyóscsapágy rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.

Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7

A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.

A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak