Lineáris golyóscsapágy műanyag kosárral csapágyacél 21500-2512
- Kétoldali tömítéssel
- Halk futás és kiváló futási tulajdonságok
- Dinamikus teherbírás max. 1600 N
Mennyiségi egység
34,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
műanyag kosárral
Kivitel 2
nyitott
Alaptest
anyaga
csapágyacél
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
40
D=belső átmérő
25
L=Hossz
58 -0,3
Alapteherbírás
dinamikus
N
1000
Alapteherbírás
statikus
N
1600
D2
37,5
E
1,5
G
60°
L1
44,1 -0,3
L2
1,85
UNSPSC Code
31171510
W
12,5
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
Külső palást gördülőcsapágy-acélból.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak műanyag kosárral rendelkeznek. Ez biztosítja a csendes járást és a kiemelkedő futási tulajdonságokat. +80 °C feletti használati hőmérsékletek esetén acélkosaras lineáris golyóscsapágy ajánlott. A lineáris golyóscsapágy rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.