text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
acélkosárral
Kivitel 2
zárt
Alaptest anyaga
csapágyacél
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
40
D=belső átmérő
25
L=Hossz
58 -0,3
Alapteherbírás dinamikus N
1470
Alapteherbírás statikus N
2590
D2
37,5
L1
44,1 -0,3
L2
1,85
UNSPSC Code
31171510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Anyag
Külső palást gördülőcsapágy-acélból.
Acélkosár.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak acélkosárral rendelkeznek. A lineáris golyóscsapágy rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.

Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7

A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.

A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought