Lineáris golyóscsapágy acélkosárral csapágyacél 21505-3012
- Kétoldali tömítéssel
- Dinamikus teherbírás max. 2100 N
Mennyiségi egység
89,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
acélkosárral
Kivitel 2
nyitott
Alaptest
anyaga
csapágyacél
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
47
D=belső átmérő
30
L=Hossz
68 -0,3
Alapteherbírás
dinamikus
N
2100
Alapteherbírás
statikus
N
3920
D2
44,5
E
2
G
50°
L1
52,1 -0,3
L2
1,85
UNSPSC Code
31171510
W
12,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Külső palást gördülőcsapágy-acélból.
Acélkosár.
Acélgolyók.
Acélkosár.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak acélkosárral rendelkeznek. A lineáris golyóscsapágy rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.