Linear ball bearing with steel cage ball-bearing steel 21505-1212
- Kétoldali tömítéssel
- Dinamikus teherbírás max. 2100 N
Sales unit
39,11 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear ball bearing
Version 1
with steel cage
Version 2
Open
Main
material
ball-bearing steel
Component
material
steel
D1=Outside diameter
22
D=internal diameter
12
L=Length
32 -0,2
D2
21
Dynamic
load rating
N
420
E
1,35
G
78°
L1
22,9 -0,2
L2
1,3
Static
load rating
N
714
UNSPSC Code
31171510
W
7,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Anyag
Külső palást gördülőcsapágy-acélból.
Acélkosár.
Acélgolyók.
Acélkosár.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak acélkosárral rendelkeznek. A lineáris golyóscsapágy rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.