text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kompakt lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
zárt
Alaptest anyaga
acél
D1=Külső átmérő
35
D=belső átmérő
25
L=Hossz
40
Alapteherbírás dinamikus N
1990
Alapteherbírás statikus N
1670
UNSPSC Code
31171510
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
Csapágyacél köpeny.
Műanyag kalitka.
Acélgolyók.
További információk
Kétoldali tömítéssel.
A lineáris golyóscsapágyak rögzítése DIN 471 / 472 szabvány szerinti biztosító gyűrűkkel történik.
Kullanım
Alkalmas szűkös beépítési helyzetekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought