Kompakt lineáris golyóscsapágy zárt acél 21511-02-0802
- Alacsony karbantartási igényű
- Könnyű járású
- Halk
- Helytakarékos
Mennyiségi egység
9,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kompakt lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
zárt
Alaptest
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
15
D=belső átmérő
8
L=Hossz
24
Alapteherbírás
dinamikus
N
435
Alapteherbírás
statikus
N
280
UNSPSC Code
31171510
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
Csapágyacél köpeny.
Műanyag kalitka.
Acélgolyók.
Műanyag kalitka.
Acélgolyók.
További információk
Kétoldali tömítéssel.
A lineáris golyóscsapágyak rögzítése DIN 471 / 472 szabvány szerinti biztosító gyűrűkkel történik.
A lineáris golyóscsapágyak rögzítése DIN 471 / 472 szabvány szerinti biztosító gyűrűkkel történik.
Kullanım
Alkalmas szűkös beépítési helyzetekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.