Recirculating ball bearing bus ball-bearing steel 21516-2218
- Precíz mozgásvezetés
- Csekély súrlódás
- Alacsony karbantartási igényű
Sales unit
143,14 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Recirculating ball bearing bus
Main
material
ball-bearing steel
Component
material
ball-bearing steel
D=diameter
18
L=Length
39
D1
32
D2
36
L1
22
L2
17
L3
6
Steel code
1.3505
UNSPSC Code
31161507
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Persely, csapágyacél 1.3505.
Golyó, csapágyacél 1.3505.
Golyó, csapágyacél 1.3505.
További információk
Az acélból készült golyós vezetőpersely a szerszám- és formakészítésben használt komponens. A persely mozgó alkatrészek precíz mozgását, pozicionálását és vezetését biztosítja.
Egyszerű beszerelés a H7-es furatba.
Egyszerű beszerelés a H7-es furatba.
Hőmérséklet-tartomány
max. 180°C.
Accessory
21516-15 Golyókosár, sárgaréz.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.