Golyós vezetőpersely csapágyacél 21516-1712
- Precíz mozgásvezetés
- Csekély súrlódás
- Alacsony karbantartási igényű
Mennyiségi egység
100,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós vezetőpersely
Alaptest
anyaga
csapágyacél
Komponens
anyaga
csapágyacél
D=átmérő
12
L=Hossz
26
Acélkulcs
1.3505
D1
24
D2
28
L1
17
L2
9
L3
6
UNSPSC Code
31161507
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Persely, csapágyacél 1.3505.
Golyó, csapágyacél 1.3505.
Golyó, csapágyacél 1.3505.
További információk
Az acélból készült golyós vezetőpersely a szerszám- és formakészítésben használt komponens. A persely mozgó alkatrészek precíz mozgását, pozicionálását és vezetését biztosítja.
Egyszerű beszerelés a H7-es furatba.
Egyszerű beszerelés a H7-es furatba.
Hőmérséklet-tartomány
max. 180°C.
Accessory
21516-15 Golyókosár, sárgaréz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.