Golyós vezető edzett acél 21516-10-1240
- Precíz lineáris vezető
- Csekély súrlódású mozgás
Mennyiségi egység
58,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós vezető
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
sárgaréz
D=átmérő
12
L=Hossz
40
Acélkulcs
1.7139
D1
22
D2
26
L1
24
L2
18
L3
2,5
UNSPSC Code
31171503
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Vezetőhüvely, edzett acél 1.7139.
Golyókosár, sárgaréz.
Golyókosár, sárgaréz.
Kivitel
Acél, edzett.
További információk
Az acélból készült golyós vezetők a szerszám- és formakészítésben használható komponensek.
A golyós vezetők precíz lineáris megvezetést, nagy teherbírást, kiváló pontosságot, robusztusságot és csekély súrlódású mozgást biztosítanak. Tulajdonságaik hozzájárulnak a termelés minőségének növeléséhez és bonyolult gyártási folyamatok követelményeinek teljesítéséhez.
A golyós vezetők precíz lineáris megvezetést, nagy teherbírást, kiváló pontosságot, robusztusságot és csekély súrlódású mozgást biztosítanak. Tulajdonságaik hozzájárulnak a termelés minőségének növeléséhez és bonyolult gyártási folyamatok követelményeinek teljesítéséhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.