Golyókosár sárgaréz 21516-15-1871
- Csekély súrlódás
- Precíz mozgásvezetés
- Alacsony karbantartási igényű
Mennyiségi egység
70,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyókosár
Alaptest
anyaga
sárgaréz
D=átmérő
18
L=Hossz
71
D1
24
D2
28,6
L1
2,8
UNSPSC Code
31171510
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Golyókosár, sárgaréz.
További információk
A sárgarézből készült golyóskosár a szerszám- és formakészítésben használható komponens. A gyártóberendezésekben a golyókosarak döntő szerepet játszanak a szerszámok, formák és egyéb mozgó alkatrészek mozgásának precíz vezetésében és pozicionálásában.
Accessory
21516 Golyós vezetőpersely, acél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.